The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Sistemas de insta­la­ción de suelos elevados y cavi­dades
    • RKWH000
    EAN
    4012002247327
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistemas de insta­la­ción de suelos elevados y cavi­dades

    RKWH000

    Precio de venta
    2,29 €
    / uni. *
    2,29 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    RKWH000

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Productos asociados

    • RK17035

      Guia redonda 1m, gris

      62,54 €  / uni.*
    • G71117021

      Kit suelo/escritorio guia redonda, L800m

      96,81 €  / uni.*
    • G71117035

      94,92 €  / uni.*
    • RK19005

      61,32 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      7 mm
    • Anchura
      202 mm
    • Longitud
      202 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Óxido de polife­ni­leno (PPO)
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    Hager REACH declaration RKWH000
    PDF
    Hager Informe RoHS RKWH000
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen RKWH000 | Hager España

      Imagen del producto RKWH000

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto RKWH000 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto RKWH000

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-02-07

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2020-01-01

      PDF
      359,86 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2025-06-05

      PDF
      268,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      G71267035 - unión embellecedor con guia redonda, gris
      G71267035
      unión embellecedor con guia redonda, gris
      Precio de venta
      23,81 €
      / uni. *
      23,81 €
      / uni. *
    • 2
      G71417021 - Pie+soporte fijacion RK1, negro
      G71417021
      Pie+soporte fijacion RK1, negro
      Precio de venta
      34,25 €
      / uni. *
      34,25 €
      / uni. *
    • 3
      G71417035 - Pie + soporte de fijación para RK1, gris
      G71417035
      Pie + soporte de fijación para RK1, gris
      Precio de venta
      34,25 €
      / uni. *
      34,25 €
      / uni. *
    • 4
      RK19005 - Guia redonda 1m, negro
      RK19005
      Guia redonda 1m, negro
      Precio de venta
      61,32 €
      / uni. *
      61,32 €
      / uni. *
    • 5
      G71267021 - unión embellecedor con guia redonda, negro
      G71267021
      unión embellecedor con guia redonda, negro
      Precio de venta
      23,81 €
      / uni. *
      23,81 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U