Guia redonda 1m, negro RK19005
Precio de venta
72,88 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Roseta para columna 3 productos disponibles -
Accesorios para cadena redonda 2 productos disponibles -
Enlazador para canal de suelo 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura70 mm
-
Longitud960 mm
-
Longitud (ajustable)0-0 mm
-
Sección transversal interior0 - 2120 mm²
-
Diámetro70 mm
Equipo
-
Número de particiones1
-
Número de compartimentos1 - 2
Materiales
-
MaterialPolipropileno
-
TratamientoSin tratamiento
-
Conductor de la electricidadNo
-
ColourNegro oscuro
-
Código RAL9005
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP00
-
Resistencia al impacto IKIK07
Instalación, montaje
-
Adecuado para montaje en sueloSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-05-60 °C
Compatibilidad
-
Tipo de cable utilizable3G1.5, 3G2.5
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje a presión
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)14
-
Con descarga de tensiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto RK19005
Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-14
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2026-11-09
PDF420,79 kB
Manual de instrucciones International 2026-11-11
PDF359,86 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Cajas de suelo compactas
PDF2,02 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF500,63 kB
Más descargas