Salvacables flexible, color antracita FK19005

EAN
4012002246085
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
46,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Rectangular
Dimensiones
  • Altura de la canal
    20 mm
  • Longitud en mm
    1000 mm
  • Ancho de la canal
    83 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Grupo de materiales
    plástico
Cable
  • Sección interior
    1440 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    1
  • Número de compartimentos
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Más descargas

Texto para prescripción

Salvacables flexible, color antracita
Salvacables flexible en poliamida, tehalit de hager. 20x83mm , color antracita RAL 7021, 2 compartimentos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.