Salvacables flexible, color gris claro FK17035
EAN
4012002248331
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
46,68 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal20 mm
-
Longitud en mm1000 mm
-
Longitud standard1000 mm
-
Ancho de la canal83 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Grupo de materialesplástico
Cable
-
Sección interior1440 mm²
Equipo
-
Número de tabiques fijos1
-
Número de compartimentos2
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP00
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador FK17035
PDF420 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FK17035
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Salvacables flexible, color gris claro
Salvacables flexible en poliamida, tehalit de hager. 20x83mm , gris claro RAL 7035, 2 compartimentos.
Salvacables flexible en poliamida, tehalit de hager. 20x83mm , gris claro RAL 7035, 2 compartimentos.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !