The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Sistemas de insta­la­ción de suelos elevados y cavi­dades
    • RKWH000
    EAN
    4012002247327
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistemas de insta­la­ción de suelos elevados y cavi­dades

    Soporte de fijación mural para RK1 RKWH000

    Precio de venta
    2,72 €
    / uni. *
    2,72 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte de fijación mural para RK1

    RKWH000

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      7 mm
    • Anchura
      202 mm
    • Longitud
      202 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polipro­pi­leno
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration RKWH000
    PDF
    Informe RoHS RKWH000
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen RKWH000 | Hager España

      Imagen del producto RKWH000

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto RKWH000 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto RKWH000

      Soporte de fijación mural para RK1

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2026-11-11 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2026-11-11

      PDF
      359,86 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FK19005 - Salvacables flexible, color antracita
      FK19005
      Salvacables flexible, color antracita
      Precio de venta
      55,39 €
      / uni. *
      55,39 €
      / uni. *
    • 2
      G71227021 - unión embellecedor salvacables FK1 con guia redonda, negro
      G71227021
      unión embellecedor salvacables FK1 con guia redonda, negro
      Precio de venta
      32,11 €
      / uni. *
      32,11 €
      / uni. *
    • 3
      FKWB000 - soporte de fijación con brida para salvacables flexible FK1
      FKWB000
      soporte de fijación con brida para salvacables flexible FK1
      Precio de venta
      16,36 €
      / uni. *
      16,36 €
      / uni. *
    • 4
      G71117035 - Kit suelo/escritorio guia redonda, L800mm, gris
      G71117035
      Kit suelo/escritorio guia redonda, L800mm, gris
      Precio de venta
      112,80 €
      / uni. *
      112,80 €
      / uni. *
    • 5
      G71117021 - Kit suelo/escritorio guia redonda, L800m
      G71117021
      Kit suelo/escritorio guia redonda, L800m
      Precio de venta
      112,80 €
      / uni. *
      112,80 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U