Guia redonda 1m, gris RK17035

EAN
4012002247297
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
59,25 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Perfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
  • Altura de la canal
    1 mm
  • Longitud en mm
    1000 mm
  • Longitud standard
    1000 mm
  • Ancho de la canal
    70 mm
  • Diámetro
    70 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Grupo de materiales
    plástico
Cable
  • Sección interior
    4182 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    1
  • Número de compartimentos
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Guia redonda 1m, gris
Guía redonda flexible de dos compartimentos para la distribución de cables de alimentació y datos. Serie tehalit RK1 de hager. Longitud 1m (18 anillos). En poliamida. Gris claro RAL 7035.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.