The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • R2290VERZ
    EAN
    4012740225212
    Cantidad
    100 Piezas
    • Canal universal LFF

    Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ R2290VERZ

    Precio de venta
    2,61 €
    / uni. *
    2,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ

    R2290VERZ

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      60 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    • Colour
      Zinc
    Insta­la­ción, montaje
    • Es ajus­table a la anchura del conducto
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Normas
    • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
      Sí
    • Series rela­cio­nadas
      LFS 40x60

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Distribution trunking system LFS & OLFS (English )
    PDF
    229,34 kB
    REACH declaration R2290VERZ
    PDF
    Informe RoHS R2290VERZ
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen R2290VERZ | Hager España

      Imagen del producto R2290VERZ

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto R2290VERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto R2290VERZ

      Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Product certificate International 2022-06-28 | Hager España

      Product certificate International 2022-06-28

      Certificado de producto de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      322,63 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      L4182GNGE - Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
      L4182GNGE
      Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,67 €
      / uni. *
      4,67 €
      / uni. *
    • 2
      L4181GNGE - Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
      L4181GNGE
      Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,17 €
      / uni. *
      4,17 €
      / uni. *
    • 3
      L5561 - Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
      L5561
      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
      Precio de venta
      178,09 €
      / uni. *
      178,09 €
      / uni. *
    • 4
      LF6011089016 - Deriv. en "T" y cruz ABS para canales LF601100,blanco RAL9016
      LF6011089016
      Deriv. en "T" y cruz ABS para canales LF601100, blanco RAL9016
      Precio de venta
      23,46 €
      / uni. *
      23,46 €
      / uni. *
    • 5
      LF6015039016 - Ángulo exterior ABS para canales LF601500,blanco RAL9016
      LF6015039016
      Ángulo exterior ABS para canales LF601500, blanco RAL9016
      Precio de venta
      21,08 €
      / uni. *
      21,08 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U