The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
  • MUN410A
  • Apara­menta modular

Interruptor automático magnetotérmico serie MU 4P 10A curva C 6KA MUN410A

Interruptor automático magnetotérmico hager serie MU, 4P, 10A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. Certificado AENOR.
EAN
3250614326851
Cantidad
3 Piezas
Precio de venta
202,10 €
/ uni. *
202,10 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Interruptor automático magnetotérmico serie MU 4P 10A curva C 6KA

MUN410A

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Adap­tador de carril DIN
  • LZ060

    Separador disipador

    6,80 €  / uni.*
  • L061

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

    3,70 €  / uni.*

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    10 A
  • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
    10 kA
  • Corriente asig­nada a -15°C
    12,8 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    12,5 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    12,2 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    11,9 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    11,6 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    11,3 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    11 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    10,7 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    10,4 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    10 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    9,6 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    9,3 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    8,9 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    8,4 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    8 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    7,5 A
  • Corriente asig­nada a 65°C
    7 A
  • Corriente asig­nada a 70°C
    6,5 A
Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    4P
  • Curva
    C
Capa­cidad
  • Número de módulos
    4
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Par de apriete nominal
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    bicon­nect
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Posi­ción de montaje de 360° posible
    Sí
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
    6 kA
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 35 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 35 mm²
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1 - 35 mm²
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Grado de conta­mi­na­ción según IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Clase de limita­ción de energía I²t
    3
  • Protec­ción a la humedad en el aire
    Para todos los climas
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    7,80 W
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    70 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MUN410A
PDF
Hager Informe RoHS MUN410A
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen MUN410A | Hager España

    Imagen del producto MUN410A

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto MUN410A | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto MUN410A

    Interruptor automático magnetotérmico serie MU 4P 10A curva C 6KA

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13

    PDF
    813,16 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-12-08 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-12-08

    PDF
    808,67 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    NCN204A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 4A curva C 10/15kA
    NCN204A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 4A curva C 10/15kA
    Precio de venta
    210,60 €
    / uni. *
    210,60 €
    / uni. *
  • 2
    NDN304A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
    NDN304A
    Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
    Precio de venta
    485,00 €
    / uni. *
    485,00 €
    / uni. *
  • 3
    HMD390 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 100A curva D 15kA
    HMD390
    Interruptor automático magnetotérmico serie HM 3P 100A curva D 15kA
    Precio de venta
    690,20 €
    / uni. *
    690,20 €
    / uni. *
  • 4
    HMD280 - Interruptor automático magnetotérmico serie HM 2P 80A curva D 15kA
    HMD280
    Interruptor automático magnetotérmico serie HM 2P 80A curva D 15kA
    Precio de venta
    411,74 €
    / uni. *
    411,74 €
    / uni. *
  • 5
    NBN150A - Automático NBN 1P 50A B-10/15kA
    NBN150A
    Automático NBN 1P 50A B-10/15kA
    Precio de venta
    134,80 €
    / uni. *
    134,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U