The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
    • MUN310A
    Interruptor automático magnetotérmico hager serie MU, 3P, 10A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. Certificado AENOR.
    EAN
    3250614326707
    Cantidad
    4 Piezas
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares

    Interruptor automático magnetotérmico serie MU 3P 10A curva C 6KA MUN310A

    Precio de venta
    143,20 €
    / uni. *
    143,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie MU 3P 10A curva C 6KA

    MUN310A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Adap­tador de carril DIN
    • LZ060

      Separador disipador

      6,80 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      10 A
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      10 kA
    • Corriente asig­nada a -15°C
      12,8 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      12,5 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      12,2 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      11,9 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      11,6 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      11,3 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      11 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      10,7 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      10,4 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      10 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      9,6 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      9,3 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      8,9 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      8,4 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      8 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      7,5 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      7 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      6,5 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    • Curva
      C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      6 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      Para todos los climas
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      5,80 W
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      52,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MUN310A
    PDF
    Informe RoHS MUN310A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MUN310A | Hager España

      Imagen del producto MUN310A

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MUN310A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MUN310A

      Interruptor automático magnetotérmico serie MU 3P 10A curva C 6KA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-12-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      NDN404A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 4A curva D 10/15kA
      NDN404A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 4A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      651,50 €
      / uni. *
      651,50 €
      / uni. *
    • 2
      NDN306A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
      NDN306A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      336,10 €
      / uni. *
      336,10 €
      / uni. *
    • 3
      NDN304A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
      NDN304A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      485,00 €
      / uni. *
      485,00 €
      / uni. *
    • 4
      NDN163A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
      NDN163A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      215,20 €
      / uni. *
      215,20 €
      / uni. *
    • 5
      NDN200A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 0.5A curva D 10/15kA
      NDN200A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 0.5A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      314,94 €
      / uni. *
      314,94 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U