Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Automático MLU 1P+N 1M 2A C-6kA • MLU502 | Hager
EAN
3250614322815
Cantidad
12 Piezas

Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 2A C 6kA MLU502

Precio de venta
102,55 €
/ uni. *
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Productos de seguimiento:

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    1P+N
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    2 A
  • Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-1
    6 kA
  • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
    6 kA
  • Valor del umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico AC
    1,13 - 1,45 A
  • Valor del umbral min/máx de funcio­na­miento del relé térmico en DC
    1,13 - 1,45 A
  • Corriente asig­nada a -25°C
    3 A
  • Corriente asig­nada a -20°C
    2,90 A
  • Corriente asig­nada a -15°C
    2,80 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    2,70 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    2,60 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    2,50 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    2,40 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    2,40 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    2,30 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    2,20 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    2,10 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    2 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    1,90 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    1,80 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    1,70 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    1,70 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    1,60 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    1,50 A
  • Corriente asig­nada a 65°C
    1,40 A
  • Corriente asig­nada a 70°C
    1,30 A
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
    1
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
    0,95
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
    0,90
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
    0,85
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
    6 kA
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    1,90 - 1,90 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
    1,90 - 1,90 Nm
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne de tornillo
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    Borne de tornillo
  • Par de apriete nominal
    1,90 - 1,90 Nm
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 240 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión máx. de servicio
    253 V
  • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
    3
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    0,90 W
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
  • Altitud máxima
    2000 m
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    1000
  • Número de manio­bras mecá­nicas
    20000
Seguridad
  • Clase de protec­ción de entrada (IP)
    IP20
Conec­ti­vidad
  • Tipo de cone­xión
    Borne de tornillo
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes deca­lados
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes deca­lados
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
Dimen­siones
  • Altura
    84,70 mm
  • Anchura
    17,50 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS