Automático MLN 1P+N 1M 6A C-6kA Acc • MLN506A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta modular
            • Apara­menta de protec­ción modular
            • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
            • MLN506A
            MLN506A - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA accesoriable
            MLN506A - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA accesoriable

            Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA accesoriable

            MLN506A

            MLN506A - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA accesoriable
            MLN506A - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA accesoriable
            • Apara­menta modular

            Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA accesoriable MLN506A

            EAN
            3250614318108
            Cantidad
            12 Piezas
            Precio de venta
            87,78 €
            / uni. *
            87,78 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
            • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
            • Barra colec­tora de fase modular 2 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Adap­tador de carril DIN
            • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
            • Barra colec­tora de fase modular
            • L061

              Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

              3,57 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • LZ060

              Separador disipador

              6,65 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • KB163N

              Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color azul

              12,00 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • KB163P

              Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón

              12,00 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Arquitec­tura
            • Tipo de polo
              1P+N
            • Curva
              C
            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              6 A
            • Poder asig­nado de corte de servicio lcs CA según IEC60898-1
              6 kA
            • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
              6 kA
            • Valor de umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico CA
              1,13 - 1,45 A
            • Valor del nivel min/máx de funcio­na­miento del relé térmico en c.c
              1,13 - 1,45 A
            • Corriente asig­nada a -25°C
              7,60 A
            • Corriente asig­nada a -20°C
              7,50 A
            • Corriente asig­nada a -15°C
              7,30 A
            • Corriente asig­nada a -10°C
              7,20 A
            • Corriente asig­nada a -5°C
              7,10 A
            • Corriente asig­nada a 0°C
              6,90 A
            • Corriente asig­nada a 5°C
              6,80 A
            • Corriente asig­nada a 10°C
              6,60 A
            • Corriente asig­nada a 15°C
              6,50 A
            • Corriente asig­nada a 20°C
              6,30 A
            • Corriente asig­nada a 25°C
              6,20 A
            • Corriente asig­nada a 30°C
              6 A
            • Corriente asig­nada a 35°C
              5,90 A
            • Corriente asig­nada a 40°C
              5,80 A
            • Corriente asig­nada a 45°C
              5,60 A
            • Corriente asig­nada a 50°C
              5,50 A
            • Corriente asig­nada a 55°C
              5,40 A
            • Corriente asig­nada a 60°C
              5,20 A
            • Corriente asig­nada a 65°C
              5,10 A
            • Corriente asig­nada a 70°C
              4,90 A
            • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
              1
            • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
              0,95
            • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
              0,90
            • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
              0,85
            Insta­la­ción, montaje
            • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
              1,90 - 1,90 Nm
            • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
              1,90 - 1,90 Nm
            • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
              Borne a tornillo
            • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
              Borne a tornillo
            • Par de apriete nominal
              1,90 - 1,90 Nm
            Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
            • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
              6 kA
            Tensión
            • Tensión asig­nada de empleo en alterna
              230 - 240 V
            • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
              CA
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              500 V
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              4000 V
            • Tensión máx. de servicio
              253 V
            • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
              3
            Frecuencia
            • Frecuencia
              50 - 60 Hz
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              1
            Potencia
            • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
              1,80 W
            Condi­ciones de uso
            • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
              -25 - 70 °C
            • Altitud
              2000 m
            Endu­rancia
            • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
              1000
            • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
              20000
            Seguridad
            • Índice de protec­ción IP
              IP20
            Conec­ti­vidad
            • Tipo de conec­tor/en­chufe
              Borne de tornillo
            • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
              Bornes deca­lados
            • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
              Bornes deca­lados
            Cone­xión
            • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
              1 - 25 mm²
            • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
              1 - 16 mm²
            Dimen­siones
            • Altura
              84,70 mm
            • Anchura
              17,50 mm
            • Profun­didad
              70 mm

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MLN506A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MLN506A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen MLN506A | Hager España

              Imagen del producto MLN506A

            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2022-12-06

              PDF
              333,47 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              MN206V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
              MN206V
              Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
              Precio de venta
              36,13 €
              / uni. *
              36,13 €
              / uni. *
            • 2
              MN210V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
              MN210V
              Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
              Precio de venta
              29,76 €
              / uni. *
              29,76 €
              / uni. *
            • 3
              MN216V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
              MN216V
              Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
              Precio de venta
              30,03 €
              / uni. *
              30,03 €
              / uni. *
            • 4
              MN220V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
              MN220V
              Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
              Precio de venta
              30,26 €
              / uni. *
              30,26 €
              / uni. *
            • 5
              MN225V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
              MN225V
              Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
              Precio de venta
              30,52 €
              / uni. *
              30,52 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U