![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 190 mm de anchura M7251
EAN
4012740875332
Cantidad
20 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
2,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal190 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Montaje de los sujetacablesPivotante hacia delante y deslizante
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para M7251
PDF434 KBPerfil medioambiental del producto para M7251
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para M7251
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para M7251
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 190 mm de anchura
Sujetacables, ABS, para canal LF/LFF de 190 mm de anchura
Sujetacables, ABS, para canal LF/LFF de 190 mm de anchura
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !