![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 150 mm de anchura M7250
EAN
4012740875325
Cantidad
20 PCEs
Grupo
80
2,21 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal150 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Montaje de los sujetacablesPivotante hacia delante y deslizante
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para M7250
PDF434 KBPerfil medioambiental del producto para M7250
PDF450 KBPerfil medioambiental del producto para M7250
PDF227 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para M7250
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para M7250
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas