Sujetacables, en ABS, para canales LF de 90 mm de anchura M7248
EAN
4012740838405
Cantidad
10 PCEs
Grupo
80
1,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Dimensiones
-
Ancho de la canal90 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Montaje de los sujetacablesPivotante hacia delante y deslizante
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para M7248
PDF450 KBPerfil medioambiental del producto para M7248
PDF227 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para M7248
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para M7248
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Sujetacables, en ABS, para canales LF de 90 mm de anchura
Sujetacables, ABS, para canal LF de 90 mm de anchura
Sujetacables, ABS, para canal LF de 90 mm de anchura
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !