![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Sujetacables, en PC/ABS, para canales LF/LFF/LFP de 110 mm de anchura M5429
EAN
4012740214551
Cantidad
5 PCEs
Grupo
80
1,50 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal110 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Equipo
-
Montaje de los sujetacablesPivotante hacia delante y deslizante
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para M5429
PDF434 KBPerfil medioambiental del producto para M5429
PDF450 KBPerfil medioambiental del producto para M5429
PDF227 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para M5429
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para M5429
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Sujetacables, en PC/ABS, para canales LF/LFF/LFP de 110 mm de anchura
Sujetacables, PC/ABS, para canal LF/LFF/LFP de 110 mm de anchura
Sujetacables, PC/ABS, para canal LF/LFF/LFP de 110 mm de anchura
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !