The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal universal LFF
  • M7204
  • Gestión del cableado

Piezas de unión, en ABS, para canal climatización LFC40060 9010 y LFC4009009010 M7204

EAN
4012740839402
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
1,58 €
/ uni. *
1,58 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Piezas de unión, en ABS, para canal climatización LFC40060 9010 y LFC4009009010

M7204

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 7 productos disponibles

Productos asociados

  • LFF4006009016

    Canal de distribución LFF de PVC 40x60mm, blanco RAL9016

    11,35 €  / Metro*
  • LFF4009009016

    Canal de distribución LFF de PVC 40x90mm, blanco RAL9016

    15,45 €  / Metro*
  • LFF4011009016

    Canal de distribución LFF de PVC 40x110mm, blanco RAL9016

    19,84 €  / Metro*
  • LF4006009011

    Canal LF en PVC de 40x60mm negro RAL9011

    13,73 €  / Metro*
  • LFH4006009016

    Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 40x60mm, RAL9016

    24,12 €  / Metro*
  • LFF4009009016L

    Canal de distribución LFF de PVC 40x90mm, blanco RAL9016 L=3m

    15,29 €  / Metro*
  • LFF4011009016L

    Canal de distribución LFF de PVC 40x110mm, blanco RAL9016 L=3m

    19,84 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    40 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Polies­ti­reno (PS)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Negro
  • Series rela­cio­nadas
    LF 40x60, LFF 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110, LFH 40x60

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration M7204
PDF
Hager Informe RoHS M7204
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen M7204 | Hager España

    Imagen del producto M7204

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto M7204 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto M7204

    Piezas de unión, en ABS, para canal climatización LFC40060 9010 y LFC4009009010

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Licencia de producto

    Imagen Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager España

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licencia de producto International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2022-03-10 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2022-03-10

    PDF
    530,67 kB
    Imagen EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Imagen EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager España

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Imagen T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager España

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Declaración de conformidad International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    R2290VERZ - Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ
    R2290VERZ
    Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ
    Precio de venta
    2,23 €
    / uni. *
    2,23 €
    / uni. *
  • 2
    M7252 - Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 230 mm de anchura
    M7252
    Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 230 mm de anchura
    Precio de venta
    4,06 €
    / uni. *
    4,06 €
    / uni. *
  • 3
    M7248 - Sujetacables, en ABS, para canales LF de 90 mm de anchura
    M7248
    Sujetacables, en ABS, para canales LF de 90 mm de anchura
    Precio de venta
    1,26 €
    / uni. *
    1,26 €
    / uni. *
  • 4
    M7239 - Sujetacables, en ABS, para canales LF de 60 mm de anchura
    M7239
    Sujetacables, en ABS, para canales LF de 60 mm de anchura
    Precio de venta
    1,05 €
    / uni. *
    1,05 €
    / uni. *
  • 5
    M6290 - Sujetacables, en PC-ABS, para canales LFS40060
    M6290
    Sujetacables, en PC-ABS, para canales LFS40060
    Precio de venta
    2,36 €
    / uni. *
    2,36 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U