Tabique separador para canales LF de 40 mm de altura y 2m longitud, PVC, gris M2024
Características técnicas
-
Altura40 mm
-
Longitud2000 mm
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourGris claro
-
Con tratamiento antibacterianoNo
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Tipo de montajeMontaje a presión
-
Tipo de montaje de la particiónMontaje a presión
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Series relacionadasLF 40x60, LFF 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110, Poste de techo 45
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto M2024
Tabique separador, en PVC, para canales LF de 40 mm de altura
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB