![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Derivación, en acero, para canales LFS40060VERZ LFS400608VERZ
EAN
4012740023085
Cantidad
8 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
51,02 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Longitud en mm200 mm
-
Ancho de la canal60 mm
-
Medida a200 mm
-
Altura40 mm
-
Ancho60 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con junta-
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFS400608VERZ
-
Certificado de producto
Certificados
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF633 KB
Más descargas