![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final, en acero, para canales LFS40060VERZ LFS400606VERZ
EAN
4012740023078
Cantidad
5 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
12,11 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosLF
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Ancho de la canal60 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFS400606VERZ
-
Certificado de producto
Certificados
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF633 KB
Más descargas