Ángulo plano, en acero, para canales LFS40060VERZ LFS400605VERZ

EAN
4012740023061
Cantidad
8 PCEs
Grupo
80
44,63 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    LFS
Dimensiones
  • Altura de la canal
    40 mm
  • Ancho de la canal
    60 mm
  • Medida a
    50 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Seguridad
  • textimpactstrength
    IK08
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.