Canal de distribución LF, en acero, de 30x45 mm LFS300450VERZ
EAN
4012740290937
Cantidad
32 Metros
Precio de venta
19,36 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
R4330
Lengüeta de puesta a tierra canal/tapa para canales de acero LFS200450VERZ
2,24 €/ uni.
Accesorios Opcionales
-
Tapajuntas para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Ver más 1 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura30 mm
-
Anchura45 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior970 - 970 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)4
Materiales
-
MaterialAcero
-
TratamientoZincado
-
ColourZinc
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Índice de protección IPIP30
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12Sí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 90 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalUniones en referencias separadas
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFS300450VERZ
-
Certificado de producto
Certificado de producto de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Más descargas