The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • LFH2002009016
    Canal de distribución con tapa de la serie tehalit.LF de 20 x 20mm y 2m de longitud. Fabricado en PC/ABS en color blanco RAL9016 de 1 compartimento. Canal de pequeñas dimensiones con amplia variedad de complementos, perfiles y mecanismos para soluciones completas en distribución de cableado. Instalación sobre pared o techo con nivel de protección IP30 y resistencia al impacto IK07. El sistema de canales constituye la solución ideal para la renovación o ampliación de las instalaciones eléctricas.
    EAN
    4012740013680
    Cantidad
    36 Metros
    • Canal universal LFF

    Canal de distribución con tapa LF de 20x20mm, en ABS sin halógenos, blanco LFH2002009016

    Precio de venta
    8,21 €
    / Metro *
    8,21 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Canal de distribución con tapa LF de 20x20mm, en ABS sin halógenos, blanco

    LFH2002009016

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Pieza final para conducto de cables
    • LF2002069016

      Tapa final ABS para minicanales LF de 20x20mm, blanco RAL9016

      2,36 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      18 mm
    • Anchura
      19 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de la tapa
      19 mm
    • Sección trans­versal inte­rior
      228 - 228 mm²
    Tapa, puerta
    • Número de tapas monta­bles
      1
    • Tipo de tapa
      Premon­tado
    Capa­cidad
    • N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupa­ción, sin dispo­siti­vos)
      1
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Código RAL
      9016
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Trans­pa­rente
      No
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    Normas
    • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 90 °C
    Conec­ti­vidad
    • Acopla­miento de canal
      Sin acopla­miento
    Equipo
    • Número de parti­ciones
      0
    • Número de compar­ti­mentos
      1 - 1
    • Número de parti­ciones de cone­xión
      0
    • Clip suje­ta­ca­bles incluido
      No
    • Número de rete­ne­dores de cable por metro
      0
    • Con película protec­tora
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Perfora­ción de base
      Sí
    Configura­ción
    • Es autoadhe­sivo
      No
    • Con trata­miento anti­bac­te­riano
      No
    Alcance y entrega
    • Entrega en rollo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration LFH2002009016
    PDF
    Informe RoHS LFH2002009016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LFH2002009016 | Hager España

      Imagen del producto LFH2002009016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LFH2002009016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LFH2002009016

      Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 20x20mm, RAL9016

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFH en PC-ABS | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFH en PC-ABS

      PDF
      81,70 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LFC1001569016 - Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001569016
      Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 2
      LFC0600949016 - Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600949016
      Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 3
      LFC0600979016 - Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600979016
      Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 4
      LFC0600989016 - Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600989016
      Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 5
      LFC1001559016 - Bolsa 10u ángulo planos para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001559016
      Bolsa 10u ángulo planos para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      16,72 €
      / Kit *
      16,72 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U