Adaptador 3 mecanismo 45x45mm para LFF ancho 90mm blanco RAL9016 LFF73H0909016
EAN
4012740013642
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
8,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
Tipo de aparamentaDirecto 45mm
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm210 mm
-
Ancho de la canal90 mm
-
Ancho de la abertura135 mm
-
Altura de la abertura45 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa90 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
MontajeModular
Accesorios incluidos
-
Equipadovacio
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF73H0909016
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador LFF73H0909016
PDF211 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF73H0909016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF73H0909016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas