Adapt. 2 mec. 45x45 mm, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio LFF72H110ALU
EAN
4012740903844
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
13,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm170 mm
-
Ancho de la canal110 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
MontajeModular
Accesorios incluidos
-
Equipadovacio
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF72H110ALU
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador LFF72H110ALU
PDF211 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Adapt. 2 mec. 45x45 mm, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Adaptador 2 mecanismos 45x45 mm, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Adaptador 2 mecanismos 45x45 mm, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !