![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Adaptador 2 mecanismo 45x45mm para LFF ancho 90mm blanco RAL9016 LFF72H0909016
EAN
4012740013604
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
6,67 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
Tipo de aparamentaDirecto 45mm
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm170 mm
-
Ancho de la canal90 mm
-
Ancho de la abertura90 mm
-
Altura de la abertura45 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa90 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
MontajeModular
Accesorios incluidos
-
Equipadovacio
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF72H0909016
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador LFF72H0909016
PDF211 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF72H0909016
PDF434 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF72H0909016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFF72H0909016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas