Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 90mm blanco RAL9016 LFF71U0909016

EAN
4012740013574
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
5,50 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    Standard 60mm
Dimensiones
  • Altura de la canal
    60 mm
  • Ancho de la canal
    90 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9016
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Equipado
    vacio
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.