Bolsa 10u extensión adaptador mecanismo 45x45mm para LFF ancho 90mm RAL9016 LFF71H0999016

EAN
4012740013505
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
13,44 €
/ Kit *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Configuración
  • Tipo de aparamenta
    Directo 45mm
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Dimensiones
  • Altura de la canal
    60 mm
  • Longitud en mm
    65 mm
  • Ancho de la canal
    90 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Montaje
    Yuxtapuesto
Accesorios incluidos
  • Equipado
    vacio
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.