The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal universal LFF
  • LFF60JALU
  • Gestión del cableado

Junta de unión de canal, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio LFF60JALU

EAN
4012740908092
Cantidad
1 Par
Precio de venta
11,70 €
/ Par *
11,70 €
/ Par *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Junta de unión de canal, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio

LFF60JALU

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • LFF401100ALU

    Canal de distribución y portamecanismos, en PVC, de 40x110 mm, color aluminio

    48,24 €  / Metro*

Características técnicas

Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­miento
    Lacado
  • Colour
    Aluminio
Están­dares
  • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFF60JALU | Hager España

    Imagen del producto LFF60JALU

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LFF60JALU | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LFF60JALU

    Junta de unión de canal, ABS, para canal LFF40110ALU, color aluminio

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC

    PDF
    82,53 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    R2290VERZ - Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ
    R2290VERZ
    Sujetacables en acero para canales LFS40060VERZ
    Precio de venta
    2,23 €
    / uni. *
    2,23 €
    / uni. *
  • 2
    M7252 - Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 230 mm de anchura
    M7252
    Sujetacables, en ABS, para canales LF/LFF de 230 mm de anchura
    Precio de venta
    4,06 €
    / uni. *
    4,06 €
    / uni. *
  • 3
    M7248 - Sujetacables, en ABS, para canales LF de 90 mm de anchura
    M7248
    Sujetacables, en ABS, para canales LF de 90 mm de anchura
    Precio de venta
    1,26 €
    / uni. *
    1,26 €
    / uni. *
  • 4
    M7239 - Sujetacables, en ABS, para canales LF de 60 mm de anchura
    M7239
    Sujetacables, en ABS, para canales LF de 60 mm de anchura
    Precio de venta
    1,05 €
    / uni. *
    1,05 €
    / uni. *
  • 5
    M6290 - Sujetacables, en PC-ABS, para canales LFS40060
    M6290
    Sujetacables, en PC-ABS, para canales LFS40060
    Precio de venta
    2,36 €
    / uni. *
    2,36 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U