![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x190 mm, RAL7030 LFF6019007030
EAN
4012740878296
Cantidad
8 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
40,59 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal190 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
-
Separación vertical de las perforaciones110 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)48
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.48
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior9060 mm²
Equipo
-
Número de tabiques fijos0
-
Número de separadores3
-
Número de compartimentos1 / 4
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6019007030
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6019007030
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFF6019007030
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x190 mm, RAL7030
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x190 mm, gris (RAL7030). 1 a 4 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro y 2 piezas de unión. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x190 mm, gris (RAL7030). 1 a 4 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro y 2 piezas de unión. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !