![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x110 mm, color gris (RAL7030) LFF6011007030
EAN
4012740852661
Cantidad
16 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
23,38 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePulsador
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal110 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
-
Separación vertical de las perforaciones60 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)23
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Color RALRAL 7030 - Gris piedra
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior5460 mm²
Equipo
-
Número de separadores3
-
Número de compartimentos1
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6011007030
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF6011007030
PDF434 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6011007030
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF6011007030
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x110 mm, color gris (RAL7030)
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x110 mm, color gris (RAL7030). 1 a 4 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro y 2 piezas de unión. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x110 mm, color gris (RAL7030). 1 a 4 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro y 2 piezas de unión. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !