![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x60 mm, RAL7030 LFF6006007030
EAN
4012740852623
Cantidad
16 MTRs
Grupo
82
19,10 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePulsador
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal57 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
-
Separación vertical de las perforaciones18 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)15
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Color RALRAL 7030 - Gris piedra
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior2860 mm²
Equipo
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6006007030
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF6006007030
PDF434 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6006007030
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF6006007030
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x60 mm, RAL7030
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x60 mm, RAL7030
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x60 mm, RAL7030
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !