Canal de distribución LF, en PVC, de 60x90 mm, color gris (RAL7030) LFF6009007030
EAN
4012740852647
Cantidad
16 MTRs
Grupo
82
19,34 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePulsador
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal90 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
-
Separación vertical de las perforaciones40 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)23
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Color RALRAL 7030 - Gris piedra
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior4550 mm²
Equipo
-
Número de separadores1
-
Número de compartimentos1
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6009007030
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF6009007030
PDF434 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6009007030
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF6009007030
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x90 mm, color gris (RAL7030)
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x90 mm, gris (RAL7030). 1 o 2 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 1 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Canal de distribución LF, en PVC, de 60x90 mm, gris (RAL7030). 1 o 2 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 1 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !