Ángulo plano para LF 60x110 negro RAL9011 LFF6011059011
EAN
4012740022941
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
17,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal110 mm
-
Medida a148 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6011059011
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF6011059011
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6011059011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF6011059011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas