![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final para LF 40x60 negro RAL9011 LFF6006069011
EAN
4012740022774
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
5,40 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePor cerradura y atornillable
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal57 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6006069011
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF6006069011
PDF434 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6006069011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFF6006069011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas