Canal de distribución LFF, PVC, de 60x60 mm, RAL7030 LFF6006007030
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Retenedor de cableado para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura60 mm
-
Anchura57 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior2860 - 2860 mm²
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)15
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL7030
-
ColourGris piedra
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalPerfil pre-equipado de uniones
-
Número de particiones0
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoSí
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6006007030
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto LFF6006007030
Canal de distribución LFF, PVC, de 60x60 mm, RAL7030
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC
PDF82,53 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaración de conformidad
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Declaración de conformidad International 2020-06-25
PDF48,04 kB