Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imit. madera oscura LFC10015MRA
EAN
4012740909341
Cantidad
66 Metros
Precio de venta
5,10 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Pieza en T para conducto de instalación 1 productos disponibles
-
Ver más 1 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura10 mm
-
Anchura15 mm
-
Longitud2100 mm
-
Sección transversal interior106 - 106 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)0
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourMarrón oscuro
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MBFolleto Canales de diseño
PDF3,25 MBFolleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MBFolleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Más descargas