Bolsa 10 áng. exterior, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera oscura LFC100153MR
EAN
4012740909037
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
20,84 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura10 mm
-
Anchura15 mm
Accesorios
-
Tipo de accesorioMoldeada
Configuración
-
Ángulo90 - 90
Materiales
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourMadera oscura
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Equipo
-
Con película protectoraNo
-
Series relacionadasLFC 10x15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto LFC100153MR
Bolsa 10 áng. exterior, PC/ABS, para minicanal LFC10015MRA, imita. madera oscura
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Más descargas