Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imit. madera oscura LFC10015MRA

EAN
4012740909341
Cantidad
66 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
4,93 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    10 mm
  • Longitud en mm
    2100 mm
  • Ancho de la canal
    15 mm
  • Distancia horizontal entre perforaciones
    120 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    bisagra
Materiales, acabados, colores
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
  • Transparente
    No
Cable
  • Sección interior
    106 mm²
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imit. madera oscura
Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera oscura. Suministro: canal con base perforada y tapa abisagrada. Base autoadhesiva. Longitud: 2,10 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4 x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.