![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara LFC10015MCA
EAN
4012740909334
Cantidad
66 MTRs
Grupo
80
4,93 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePegado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal10 mm
-
Longitud en mm2100 mm
-
Ancho de la canal15 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones120 mm
Puerta, tapa
-
Forma de la tapabisagra
Materiales, acabados, colores
-
ColorMadera clara
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior106 mm²
Equipo
-
Número de compartimentos1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC10015MCA
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF223 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFC10015MCA
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFC10015MCA
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara
Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara Suministro: canal con base perforada y tapa abisagrada. Base autoadhesiva. Longitud: 2,10 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4 x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara Suministro: canal con base perforada y tapa abisagrada. Base autoadhesiva. Longitud: 2,10 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4 x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !