Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara LFC10015MCA
EAN
4012740909334
Cantidad
66 Metros
Precio de venta
5,20 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza en T para conducto de instalación 1 productos disponibles -
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles -
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura10 mm
-
Anchura15 mm
-
Longitud2100 mm
-
Sección transversal interior106 - 106 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)0
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto LFC10015MCA
Minicanal adhesiva, en PVC, de 10x15 mm, tapa abisagrada, imitación madera clara
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Más descargas