![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo exterior para canales LF602300, blanco RAL9016 LF6023039016
EAN
4012740012638
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
37,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosLF, LFF
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal61 mm
-
Ancho de la canal230 mm
-
Medida a70 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con junta-
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF6023039016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF38 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF122 KBDeclaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LF6023039016
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LF6023039016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LF6023039016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas