Minicanal LF de 20x35mm, en PVC color negro (RAL9011) LF2003509011
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles -
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura20 mm
-
Anchura33 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior440 - 440 mm²
-
Tipo de tapaPremontado
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)2
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL9011
-
ColourNegro grafito
-
TransparenteNo
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP30
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
-
Con tratamiento antibacterianoNo
-
Entrega en rolloNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF2003509011
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto LF2003509011
Minicanal LF en PVC de 20x35mm negro RAL9011
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Archivos DXF
Archivos DXF International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2026-04-15
STP156,27 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,53 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB