Bolsa 10 tapas finales, en PVC, para minican. LF 15x15mm, negro LF1501569011
EAN
4012740856737
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
20,83 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura15 mm
-
Anchura15 mm
Materiales
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourNegro grafito
-
Código RAL9011
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK06
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Equipo
-
Con película protectoraNo
Configuración
-
SolapamientoSí
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
-
Series relacionadasLF 15x15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1501569011
-
Declaración de conformidad
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaración de conformidad International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Más descargas