The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
  • Sistema BR
  • L6534ELN
  • Gestión del cableado

Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65170ELN L6534ELN

EAN
4012740887878
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
17,10 €
/ uni. *
17,10 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65170ELN

L6534ELN

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • BRAP651701ELN

    Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x170 mm

    110,53 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    65 mm
  • Anchura
    170 mm
Configura­ción
  • Solapa­miento
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Aluminio
  • Trata­miento
    Anodizado
  • Colour
    Aluminio
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
  • Series rela­cio­nadas
    BRAP 65x170

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration L6534ELN
PDF
Hager Informe RoHS L6534ELN
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen L6534ELN | Hager España

    Imagen del producto L6534ELN

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto L6534ELN | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto L6534ELN

    Tapa final, en aluminio, para canales BRAP65170ELN

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager España

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
    BRAP0802ELN
    Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP
    Precio de venta
    24,25 €
    / Metro *
    24,25 €
    / Metro *
  • 2
    G1615 - Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
    G1615
    Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
    Precio de venta
    11,14 €
    / Metro *
    11,14 €
    / Metro *
  • 3
    TWS70VERZ - Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
    TWS70VERZ
    Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
    Precio de venta
    28,16 €
    / Metro *
    28,16 €
    / Metro *
  • 4
    BRS651009 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
    BRS651009
    Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
    Precio de venta
    19,32 €
    / Kit *
    19,32 €
    / Kit *
  • 5
    BRS651309 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
    BRS651309
    Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
    Precio de venta
    21,74 €
    / Kit *
    21,74 €
    / Kit *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U