Adaptador montaje vertical mecanismos 45X45mm L4770

EAN
4012740902250
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
3,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Tipo de aparamenta
    Directo 45mm
Dimensiones
  • Longitud en mm
    50 mm
  • Anchura del producto instalado
    45 mm
  • Ancho de la abertura
    45 mm
  • Altura de la abertura
    45 mm
Materiales, acabados, colores
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Adaptador montaje vertical mecanismos 45X45mm
Adaptador montaje vertical mecanismos 45X45mm . Para canales GBD, GBA y columnas y minicolumnas DA200

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.