Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 2,7 a 3 m. de altura DAS452700ELN
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Partición para canal de pared de conducción de cableado 1 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Profundidad66 mm
-
Anchura66 mm
-
Altura de la instalación2,7 - 3,0 m
-
Ajuste de altura300 mm
-
Sección transversal interior1200 - 1200 mm²
-
Forma del poloRectangular
-
Anchura de la tapa45 mm
-
Número de tapas montables1
-
AjustableSí
-
Es portátilNo
-
Posición de entrada de cableLado superior
-
Posibilidad de montaje en techoSí
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
ColourAluminio
-
Número de lados para la instalaciónCara simple
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto DAS452700ELN
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto DAS452700ELN
Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 2,7 a 3 m. de altura
PDF -
Manual de montaje
Manual de instrucciones International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
MarketingServiceBrochure
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
normalización y medio ambiente
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Declaración de conformidad International 2017-11-20
PDF133,23 kB