Columna simple, en aluminio, para mecan. universales, de 2,8 a 3,1 m. de altura DAS802800ELN

EAN
4012740903059
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
468,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    Montaje frontal Ecoline
Dimensiones
  • Profundidad
    65 mm
  • Altura de la instalación
    2800 / 3100 mm
  • Ancho
    98 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Cable
  • Sección interior
    5400 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Columna simple, en aluminio, para mecan. universales, de 2,8 a 3,1 m. de altura
Columna tehalit.DA 200 simple, en aluminio, para mecanismos universales, de 2,8 a 3,1 m. de altura. Conforme a la norma EN50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.