Angulo exterior,PC/ABS,para canales GBD50131/GBA50131,color aluminio L4392ALU
EAN
4012740204323
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
19,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura56 mm
-
Anchura134 mm
Accesorios
-
Tipo de accesorioMoldeada
Configuración
-
SolapamientoNo
-
Ángulo83 - 140
Instalación, montaje
-
Perforación de baseNo
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoLacado
-
ColourAluminio
Equipo
-
Con película protectoraNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,16 MBLicencia de producto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Más descargas