The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
  • Acce­so­rios
  • L4253BCHR
  • Gestión del cableado

Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ L4253BCHR

EAN
4012740336802
Cantidad
80 Piezas
Precio de venta
4,17 €
/ uni. *
4,17 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ

L4253BCHR

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Chapado en cromo

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration L4253BCHR
PDF
Hager Informe RoHS L4253BCHR
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen L4253BCHR | Hager España

    Imagen del producto L4253BCHR

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto L4253BCHR | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto L4253BCHR

    Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    L4181GNGE - Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
    L4181GNGE
    Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
    Precio de venta
    3,57 €
    / uni. *
    3,57 €
    / uni. *
  • 2
    L4182GNGE - Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
    L4182GNGE
    Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
    Precio de venta
    4,00 €
    / uni. *
    4,00 €
    / uni. *
  • 3
    L5561 - Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
    L5561
    Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad
    Precio de venta
    158,44 €
    / uni. *
    158,44 €
    / uni. *
  • 4
    GBA50X9 - Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
    GBA50X9
    Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
    Precio de venta
    19,99 €
    / Kit *
    19,99 €
    / Kit *
  • 5
    GBD50P - Tabique separador de para canal GBD/GBA
    GBD50P
    Tabique separador de para canal GBD/GBA
    Precio de venta
    4,90 €
    / Metro *
    4,90 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U