The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Acce­so­rios
    • L6705BCHR
    EAN
    4012740329682
    Cantidad
    40 Piezas
    • Acce­so­rios

    Grapa de sujeción del tabique separador para canales BRS70100VERZ L6705BCHR

    Precio de venta
    4,30 €
    / uni. *
    4,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Grapa de sujeción del tabique separador para canales BRS70100VERZ

    L6705BCHR

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Longitud
      0
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Chapado en cromo

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration L6705BCHR
    PDF
    Informe RoHS L6705BCHR
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L6705BCHR | Hager España

      Imagen del producto L6705BCHR

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L6705BCHR | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L6705BCHR

      Grapa de sujeción del tabique separador para canales BRS70100VERZ

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      M1043 - Tabique separador, en PVC, para canales BRS/BRAP
      M1043
      Tabique separador, en PVC, para canales BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,89 €
      / Metro *
      4,89 €
      / Metro *
    • 2
      GBD50P - Tabique separador de para canal GBD/GBA
      GBD50P
      Tabique separador de para canal GBD/GBA
      Precio de venta
      5,83 €
      / Metro *
      5,83 €
      / Metro *
    • 3
      L5562 - Herramienta Alicates de muesca para salida cables
      L5562
      Herramienta Alicates de muesca para salida cables
      Precio de venta
      191,36 €
      / uni. *
      191,36 €
      / uni. *
    • 4
      GBD501319 - Piezas de unión para canal GBD 50x130mm, blanco RAL9016
      GBD501319
      Piezas de unión para canal GBD 50x130mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      3,74 €
      / uni. *
      3,74 €
      / uni. *
    • 5
      BRP65XXX9 - Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
      BRP65XXX9
      Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
      Precio de venta
      5,42 €
      / Kit *
      5,42 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U